Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8M-7942: ФОРСУНКА

    Номер по каталогу: 8M-7942
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопло турбокомпрессора

    Описание:

    • Сопла являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,8
    • Длина (дюймы): 6,4
    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    D398 D353C D379B D379 G3306 D353D D398B D353E G3306B G342C G333C SR4

    marine products
    D398A D379A D379B D353C D353E D398B D333A D353D D330A

    track-type loader
    977H 977A