Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8M-9708: КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 8M-9708
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 22,3 мм (0,88 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 59,02
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,88
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.