Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-2670: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 8P-2670
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Cat®

    Описание:
    Цилиндрическое прямозубое колесо является наиболее распространенным типом колеса, состоящего из цилиндра или диска с зубьями, направленными прямо в сторону. Благодаря такому размещению зубьев цилиндрическое прямозубое колесо выглядит одинаково с любой стороны.


    Характеристики.
    Шестерни Cat изготовлены из тщательно отобранных материалов в соответствии со строгими спецификациями и нагрузками, с которыми сталкивается техника Cat. Они изготавливаются с использованием специальных (а в некоторых случаях и запатентованных) процессов термической обработки, включая цементацию, азотирование и индукционную закалку. Шестерни Cat характеризуются максимальной в отрасли удельной плотностью мощности, то есть количеством мощности, которую шестерня может передавать относительно ее размера, при этом они спроектированы с учетом возможности повторного использования. Следовательно, они более долговечны и позволяют снизить общие эксплуатационные расходы на машину.


    Рекомендуемое применение:
    Шестерни Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type loader
    951 977 955

    track-type tractor
    D6D 153 6S D5B 55 163 5 4 5S 6A 5A 6