Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-3773: РАМА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8P-3773
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рама опорных катков

    Описание:

    • Рамы опорных катков имеют сварную коробчатую конструкцию, обеспечивающую прочность и высокое сопротивление на изгиб без увеличения массы машины. Рамы опорных катков при помощи осей качания шарнирно закреплены на задней части основной рамы погрузчика, что обеспечивает возможность качания передней части рамы опорных катков вокруг осей качания, установленных в задней части рамы.

    track-type tractor
    D5B, D5, 153 163 5S 5A 55, 5 6

    track-type loader
    977

    engine - industrial
    3304 D330C