Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-4316: ДИСК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8P-4316
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Металлический фрикционный диск

    Описание:
    Металлический фрикционный диск обеспечивает высокую стойкость к нагреву, стойкость в условиях высокого износа, а также низкую способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    track-type tractor
    D9R, 8 58 59 8S D8L, 59N 9 10 9SU 9S 58L 8U D9L, 9U 8A 9C D9N, D10N, 10SU 10U 59L

    pipelayer
    589