Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-5197: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8P-5197
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Втулка опорного катка и направляющего колеса (с бронзовым покрытием)

    Описание:

    • Обратная бронзовая втулка поддерживающего катка и направляющего колеса гусеничной ленты имеет большую опорную площадь, обеспечивающую лучшее распределение нагрузки внутри поддерживающего катка. Внутренняя полированная поверхность с бронзовым покрытием поглощает мелкие частицы, которые могут повредить вал и уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 103,1
    • Ширина ходовой части (мм): 73,2
    track-type tractor
    D6H, D6R, D6T XW D6T, 6S D6R II D6D, D6G2 LGP D6R III 163 D6T LGP D6E D6F SR D6G2 XL D6E SR D6T XL 6A D6C, 153 55, D6D SR 4 5 D6T XL PAT 6 D6G, D6H XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6G SR

    track-type loader
    963, 955 977 963C, 963K, 951, 963D, 963B

    track-type skidder
    527