Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-5486: ОБОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8P-5486
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 10,65
    • Диаметр резьбы (мм): 270,5
    • Диаметр фланца (дюймы): 12,32
    • Диаметр фланца (мм): 313
    • Размер болта (дюймы): 1/2
    • Размер болта (мм): 1/2
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    track-type tractor
    D9H

    pipelayer
    594H