Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-6256: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 8P-6256
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поддерживающий каток (кованый)

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,6
    • Высота (мм): 66,7
    • Диаметр (дюймы): 2,6
    • Диаметр (мм): 66,7
    • Диаметр вала (дюймы): 3
    • Диаметр вала (мм): 66,7
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,52
    • Диаметр резьбы (мм): 191
    • Диаметр фланца (дюймы): 8,82
    • Диаметр фланца (мм): 224
    • Длина (дюймы): 2,626
    • Длина (мм): 66,7
    • Ширина ходовой части (мм): 66,7
    track-type tractor
    D8H