Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-6651: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8P-6651
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Roller and Idler Bushing (Bronze Backed)

    Описание:

    • Обратная бронзовая втулка поддерживающего катка и направляющего колеса гусеничной ленты имеет большую опорную площадь, обеспечивающую лучшее распределение нагрузки внутри поддерживающего катка. Внутренняя полированная поверхность с бронзовым покрытием поглощает мелкие частицы, которые могут повредить вал и уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 111,91
    • Количество гусеничных секций: 38
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Размер болта (мм): 3/4
    • Тип башмака: С двойным грунтозацепом
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    • Ширина башмака (дюймы): 22
    • Ширина башмака (мм): 560
    • Ширина ходовой части (мм): 89,7
    track-type tractor
    D7E, D7G, D7R XR D7R II D7R LGP D7F, D7G2 D7E LGP D7R

    pipelayer
    572R II 572G, 571G

    track-type loader
    977L, 973C, 977K, 973, 973D

    forest products
    227

    excavator
    235, 229, 235B, 235D, 225, 235C, 225B