Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-6652: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8P-6652
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Roller and Idler Bushing (Bronze Backed)

    Описание:

    • Обратная бронзовая втулка поддерживающего катка и направляющего колеса гусеничной ленты имеет большую опорную площадь, обеспечивающую лучшее распределение нагрузки внутри поддерживающего катка. Внутренняя полированная поверхность с бронзовым покрытием поглощает мелкие частицы, которые могут повредить вал и уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 103,12
    • Количество гусеничных секций: 38
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Размер болта (мм): 3/4
    • Тип башмака: С двойным грунтозацепом
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    • Ширина башмака (дюймы): 22
    • Ширина башмака (мм): 560
    • Ширина ходовой части (мм): 65
    track-type tractor
    D5B, D5, D5H XL 55, 153 D5H, D6M D5E, D6N 163 5 5A 6 5S

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    953, 953K, 951C, 955K, 943, 951B, 953B, 977 953C, 953D

    forest products
    227

    track-type skidder
    517

    excavator
    215, 225B, 215B, 225, 225D, 229