Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-7002: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 8P-7002
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Roller and Idler Bushing (Bronze Backed)

    Описание:

    • Обратная бронзовая втулка поддерживающего катка и направляющего колеса гусеничной ленты имеет большую опорную площадь, обеспечивающую лучшее распределение нагрузки внутри поддерживающего катка. Внутренняя полированная поверхность с бронзовым покрытием поглощает мелкие частицы, которые могут повредить вал и уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 96,1
    • Ширина ходовой части (мм): 45
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D4H, 5A PAT D5M 4 D5N D4H III D5C PATLGP D5C III 4P 3 53 D4H XL 4A D5C, 4S 54 D5C PAT 55

    pipelayer
    561M, 561N

    track-type loader
    943, 953

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III