Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8P-8174: СЕГМЕНТ

    Номер по каталогу: 8P-8174
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звездочка (сегмент)

    Описание:

    • Звездочки передают энергию двигателя на гусеничную ленту, с помощью которой выполняется движение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество болтов ведущего колеса: 4
    • Количество зубьев ведущего колеса: 5
    • Количество сегментов ведущего колеса: 5
    • Размер болта (дюймы): 20,9
    pipelayer
    572G, 571G

    track-type loader
    977L, 977K, 973

    track-type tractor
    D7G, D7F