Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8S-4738: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 8S-4738
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,43
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,63
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4
    • Описание материала: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 9/16–12
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,87
    underground mining loaders
    R2900

    paving compactor
    CS-553, CP-553, CS-551

    underground articulated truck
    AD55B, AD22, AD45B, AD60, AD55

    wheel-type loader
    980F, 980C, 980F II

    wheel dozer
    824S 824C

    track-type loader
    973

    underground articulated trucks
    AD22