Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8S-4743: БОЛТ

    Номер по каталогу: 8S-4743
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.43, 0.43
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0.13, 0.13
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Завершить: Phosphate and Oil Coated, Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 1/4, 1 1/4
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 9/16 - 18
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба, Fine Thread UNF
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.87, 0.87