Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8S-4753: БОЛТ

    Номер по каталогу: 8S-4753
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    rrss
    SM-350, RM-350B, RR-250B, RM-350, SS-250, SS-250B, RM-250C, RR-250

    meng
    3406C 3406B

    adt
    D400E, D400E II D350E, D350E II

    petr
    C15 TH35-E81 CX35-P800 TH35-C15T CX31-C15I TH35-C15I C18 CX31-P600 C-15

    ieng
    C15 3456 G3406 3406B C-16 3406E C18 3406 HT400 3406C C-15

    epg2
    SR4

    emp
    MD6290

    uat
    AD55, AD45B

    teng
    C15 C-18

    epg
    3406C 3456 3406B