Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8S-8042: ОБОЙМА

    Номер по каталогу: 8S-8042
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорное кольцо турбокомпрессора

    Описание:

    • Упорные кольца являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,3
    • Длина (дюймы): 3,8
    earthmoving compactor
    826C 815 816 825 825C

    motor grader
    14E 140 16G 120 12F 140G 12G 14G

    wheel-type loader
    966C 980B 980C

    engine - truck
    1693 1673C 3406 3306

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    824S 814 824C

    excavator
    245 235

    pipelayer
    572F 561C 583K 571F 571G 572G

    marine products
    3306 D333C

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3306 D333C 3408B SR4

    track-type loader
    977K 983B

    wheel tractor-scraper
    637 627B 627 637B 621B 623B

    track-type tractor
    D5 D7G D8K D6C D8H D7F 8D 183B 8S