Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8S-8043: ПРОКЛАДКА

    Номер по каталогу: 8S-8043
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорная шайба турбокомпрессора

    Описание:

    • Упорные шайбы являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,5
    • Высота (мм): 12,7
    • Длина (дюймы): 3,8
    • Длина (мм): 96,5
    • Ширина (мм): 71,1
    wheel tractor-scraper
    621B, 627, 637B 627B, 637, 623B

    pipelayer
    561C, 571F, 583K, 571G, 572G, 572F

    motor grader
    140G, 16G, 14E, 14G, 120, 140, 12G, 12F

    wheel-type loader
    966C, 980C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3412 3408 3406B D333C 3306 3408B

    engine - truck
    3306 3406 1673C 1693

    track-type tractor
    D5, D8H, 8D D8K, D7F, D6C, D7G, 8S 183B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    track-type loader
    977K, 983B

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    815, 825 825C, 816, 826C