Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8S-9104: Пружинное стопорное кольцо, внутреннее

    Номер по каталогу: 8S-9104
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch, Spiral

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 3,94
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 4,18
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Толщина — B (дюймы): 0,111
    • Форма: Спиральное
    adt
    D350E II D400E, D350E

    com
    836K, 825G II 825K, 826G, 836G, 836, 825G, 826K, 826H, 826C, 825H, 836H, 826G II

    ttt
    D9R, D9T, D10N

    wtt
    834K, 824K, 834B, 824H, 834H, 834G, 824G II 824G

    lhd
    R3000H, R2900G

    uat
    AD30

    mg
    24H, 120G, 24M, 12G, 130G, 140G, 160G

    wheel loaders
    986H

    pipe
    589

    wtl
    988K, 980M, 980H, 988H, 980K, 988B, 980G II 982M, 988F II 986K, 988F, 980F, 980G, 980K HLG 980C, 988G, 980L

    ap
    AP555F, AP655F, AP600F, AP-1055F AP-1000F AP500F, AP655F L