Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-0728: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 8T-0728
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    oem solutions
    CX28

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B 3304B 3304 3306 CG137-12 G3306

    engine - industrial
    3306 3406B 3304 SG137-08 D333C G3306B G3412 G3306 G3408C D330C 3406 G3406 G3408 G3304B CG137-12 CG137-08 G3304