Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-2501: БОЛТ

    Номер по каталогу: 8T-2501
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.29, 0.29
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1.00, 1
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Оцинкованные, Zinc Plated
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2, 2
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 3/8 - 16
    • Резьба: Coarse Thread UNC, Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.56, 0.56