Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-3988: ГОЛОВКА ШАТУНА

    Номер по каталогу: 8T-3988
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 22,2
    • Диаметр штока (мм): M10
    • Диаметр штока, примечание (мм): Диаметр цилиндра 9,5
    • Размер зазора — В (мм): 11,1
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 63,5
    • Стопорный палец: 6S-6646
    • Тип головки шатуна: Вильчатая/кованая
    • Ширина — D (мм): 17,5
    ttt
    D6M