Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-4650: ГОЛОВКА ШАТУНА

    Номер по каталогу: 8T-4650
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 24,0
    • Диаметр штока (мм): M12
    • Размер зазора — В (мм): 12,0
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 72,0
    • Стопорная скоба: 8T-6903
    • Стопорный палец: 6S-6646
    • Тип головки шатуна: Вильчатая
    • Ширина — D (мм): 24,0
    • Штоки: 8T-5382
    rrss
    RM500B