Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-4968: Головка шатуна вильчатая/кованая

    Номер по каталогу: 8T-4968
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Стопорный палец: 6S-6646
    • Тип головки шатуна: Вильчатая/кованая
    pipelayer
    561M

    track-type tractor
    D5M

    wheel-type loader
    972H, 950K, 966G II 962G II 966G, 966H, 972M XE 938H, 972G II 962K, 972M, 938G II 966K, 962H, 950G II 966M XE 972G, 950M, 950H, 966M

    wheel loaders
    966K, 962K, 966H, IT38H, 972G, 950M, 950K, 962M, IT62H, 966M, 950GII, 972MXE, 966GII