Главная страница8T-5028: БОЛТ
Главная страница8T-5028: БОЛТ
8T-5028: БОЛТ

Торговая марка: Cat

fallback-image
Снято с продажи
8T-5028: БОЛТ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
Описание
Описание

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики
Технические характеристики
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,187
Grip Length (mm): 4,76
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-11
Материал: Углеродистая сталь,Герметики / клеи, клей
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Единицы измеренияАмериканские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,5
Bolt Length (mm): 38,1
Bolt Type: Hex Head
Подробнее
Совместимые модели
Совместимые модели

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Информация о гарантии
политику возврата
Parts Diagrams
No EquipmentВведите серийный номер техники или выберите технику из ранее добавленного списка для просмотра схем запчастей.
Выбрать оборудование
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом