Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-5921: ВИЛЬЧАТЫЙ НАКОНЕЧНИК ТЯГИ

    Номер по каталогу: 8T-5921
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 20,0
    • Диаметр штока (мм): M10
    • Диаметр штока, примечание (мм): Диаметр цилиндра 6,0
    • Размер зазора — В (мм): 10,0
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 40,0
    • Тип головки шатуна: Вильчатые/дополнительные размеры
    • Ширина — D (мм): 20,0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.