Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-6973: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 8T-6973
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,34
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,13
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 1/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/16 - 14
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,69
    track-type tractor
    3 D7H, 7 D8N, 8 9U D10N, D7G2 7SU 7S 59N D5C, D5C III 10 58L 7U D9N, D5C PATLGP D7G, 10U 8U 59L D8R II 10SU 57 5A PAT D5C PAT 57H 7A 59 9 9SU 8SU 53 8A

    wheel tractor-scraper
    615C, 613C

    engine - generator set
    C13 XQ350 XQ425 3306 3306B C13 XQ375

    motor grader
    140

    wheel-type loader
    966E, 970F, 936F, 966D, 966F, 966F II 988F II

    wheel dozer
    834S 834U 834B

    track-type loader
    939C, 939

    wheel-type skidder
    530B, 528, 528B

    engine - industrial
    SPF743

    excavator
    215B, 215D, 219, 215C 225D

    motor graders
    120M3AWD, 120, 120LAWD, 120M3

    earthmoving compactor
    836