Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9007: УПЛОТНЕНИЕ CM

    Номер по каталогу: 8T-9007
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Резина
    • Общая высота (дюймы): 5,47
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сбоку
    wheel-type loader
    907H 930K 908M 924K 908K 907K 938K 907M 908H 906H2 906M 908H2 907H2 906H 906K

    engine - generator set
    C18 G3516H XQC1200 C13 XQ375 C13 XQ350 G3516C XQC1600

    asphalt paver
    BG-225B BG-2455C AP-1000B BG-240C BG-230 BG-210B AP-1055B BG-245C AP-1000E AP-1050B BG-230D AP-650B AP-800C BG-260C BG1000E BG-2255C BG-225C AP-900B AP-655C AP-800D

    track-type tractor
    D7E LGP D7E