Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9312: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 8T-9312
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,25
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    earthmoving compactor
    816F 815F

    wheel-type loader
    930K 930M 926M 924K

    tillage
    TL4 45 TL5 50 TL5 36 TL5 32 TL5 48 TL5 44 TL5 42 TL5 34 TL5 30 TL4 36 TL4 24 TL5 40 TL5 46 TL5 38 TL4 42 TL4 31 TL4 27

    track-type loader
    931C 931 931C II 933C 935C II 939 933 939C 935C 931B

    work tool
    MR-244 BR624

    cold planer
    PR-750B PR-450C PR-450

    motor grader
    120G

    track-type skidder
    527

    paving compactor
    CS-323 CS-583 CP-323

    wheel dozer
    844H 844

    underground articulated truck
    AE40 AD45 AE40 II AD40

    excavator
    5110B

    marine products
    C32

    track-type tractor
    6 6S 9SU D8L 6SU D6H 59N 9 D4C D5C III D9R D6H XR D6R 8 D4C III 8S 56H 6A D6H II D5C PAT 8A 3 58L D3C III D10N D11R D6H XL 5A PAT 8U D4C II D9T 59L D3C 9U D10R 56 D5C PATLGP 4P D5C D9N D3C II 58 D3 53

    load, haul, dump
    R1700 II