Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9313: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 8T-9313
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 5,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 7
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    cold planer
    PR-450C, PM-565, PR-1000C PR-450, PR-1000

    track-type tractor
    D7R II D7H, 7SU 57H D7R, 7U D3C, D7R XR D3B, 53 4P D7R LGP 7 7S 8SU D3C II 3 D3, 8 D4C, 57 8A 8U 7S LGP D4B, 7A D4C II D8N, D7G

    wheel tractor-scraper
    TS185 TS220 TS225 TS180

    motor grader
    16G, 14G

    track-type loader
    931C II 931, 931C, 931B, 935B, 935C II 935C

    tillage
    TL3 730 TL3 930 TL3 530

    engine - industrial
    SPF743

    articulated dump truck
    D400E, D30D, D350E, D350D, D25D