Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9341: УПЛОТНЕНИЕ CM STK

    Номер по каталогу: 8T-9341
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Резина
    • Общая высота (дюймы): 9,45
    • Тип конструкции: Разрезное уплотнение
    track-type tractor
    4P D6M D5H, D5C III D4H, D4C III 5P D5M 5A 4S 4 D3C III D4H XL 5S 5 D5H XL D4H III 55, 54 4A

    track-type loader
    933, 933C, 939C, 939

    track-type skidder
    527 54H D4HTSK II 4P D4HTSK III D5HTSK II