Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9529: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 8T-9529
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,99
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Материал: FKM — фторэластомер
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 22
    forest products
    574B 564

    wheel-type loader
    992G

    wheeled excavator
    W345B II M325B

    engine - truck
    C7

    wheel-type skidder
    120C 518 518C

    track-type skidder
    120C 125C

    off-highway truck
    797F 797B 797

    excavator
    330B L 325C 322B L 325B L 322C FM 5110B 325C FM 330C FM 345B II 320C FM 330C MH 345B 345B II MH

    pipelayer
    572R 572R II

    track-type tractor
    D7R LGP 7SU D7R D6R II 8A 57H D7H D6R D6R III D7R II 8 7S D6R XL D8N 7 7S LGP D6R STD 8U D7R XR 7U D10R 7A 8SU D10N