Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9577: МАСЛО 564674-8

    Номер по каталогу: 8T-9577
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat TDTO 50 (55 галл.)

    Описание:
    Масло Cat® для коробок передач и силовых передач отличается специальной формулой, обеспечивающей более продолжительный срок службы диска сцепления и оптимальный износ материала зубчатых колес, подшипников и фрикционных дисков.


    Свойства:
    Cat TDTO™, помимо минимальных стандартов отрасли, проходит пять дополнительных испытаний компании Caterpillar.


    Рекомендуемое применение:
    Коробки передач с переключением под нагрузкой, большинство типов бортовых редукторов и маслопогруженных тормозов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 50
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Соответствие классификациям: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • Характеристика объема (дюймы): 55
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.