Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9584: 550061-8 МАСЛО

    Номер по каталогу: 8T-9584
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat GO 80W-90 (55 галл.)

    Описание:
    Масло Cat® GO — это всесезонное масло, предназначенное для работы в условиях предельно высокого давления.


    Свойства:
    Трансмиссионное масло Cat обеспечивает максимальный срок службы шестерен и подшипников, продлевает срок службы гусеничных лент, уменьшает износ, функционирует в широком диапазоне температур и гарантирует эффективную работу в условиях высокого давления.


    Рекомендуемое применение:

    • Дифференциалы и бортовые редукторы самоходных колесных тракторов-скреперов Cat, некоторых самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой, колесных экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков.
    • Коробки передач, дифференциалы и бортовые редукторы дорожных фрез с прямым приводом
    • Подшипники вальцов вибрационных уплотнителей грунта

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 80W-90
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Соответствие классификациям: API GL-5
    • Температура (°F): от -4 до +104
    • Характеристика объема (дюймы): 55
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.