Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9700: Узел зарядного генератора

    Номер по каталогу: 8T-9700
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Генератор для тяжелых условий эксплуатации, 12 В, 55 А

    Описание:
    Генераторы вырабатывают электрическую энергию для работы электрооборудования и/или вспомогательного оборудования. Генераторы Cat® делятся на две категории: щеточные и бесщеточные.

    Характеристики:
    • Встроенные электронные регуляторы напряжения
    • Высокоэффективная система охлаждения.
    • В генераторах щеточной конструкции используются цельные щетки и постоянно нагруженные пружины, что уменьшает износ щеток.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество полюсов: 0, 12
    • Напряжение (В): 12
    • Номинальный ток на выходе (ампер): 0, 55
    • Одобрено для использования на судах: 0, Нет
    • С щеткой/без щетки: Тип щетки, 0
    • Тип крепления: Золотник, 0
    engine - industrial
    3204 3208

    engine - truck
    3204 3208