Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9730: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 3D

    Номер по каталогу: 8T-9730
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 6 В для тока холодного пуска 1400 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 518
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 320
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 11
    • К-во кислоты для заправки (л): 10,4
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (кг): 54
    • Масса сухая (кг): 38
    • Напряжение (В): 6
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 3D
    • Резервная мощность (минуты): 675
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая
    • Тип оборудования: ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция решетки с низким содержанием сурьмы
    • Тип технического обслуживания: Минимальное техническое обслуживание
    • Ток холодного пуска (CCA): 1400
    • Ширина (мм): 221
    oht
    793F, 793F OEM 793F XQ 793F CMD