Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9731: БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 7D

    Номер по каталогу: 8T-9731
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная аккумуляторная батарея на 12 В для тока холодного пуска 950 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 15,70
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 156
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 7,5
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (фунты): 59,5
    • Масса сухая (фунты): 34
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 7D
    • Резервная мощность (минуты): 350
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая
    • Тип оборудования: ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция решетки с низким содержанием сурьмы
    • Тип технического обслуживания: Минимальное техническое обслуживание
    • Ток холодного пуска (CCA): 950
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.