Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-9734: АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 1

    Номер по каталогу: 8T-9734
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 6 В для тока холодного пуска 650 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 9,00
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 100
    • К-во кислоты для заправки (кварты): 4,5
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (фунты): 33,5
    • Масса сухая (фунты): 17,5
    • Напряжение (В): 6
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 1
    • Резервная мощность (минуты): 180
    • Тип аккумуляторной батареи: Сухая
    • Тип оборудования: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 650
    meng
    3516B 3512B 3508B 3508

    petr
    3508C

    ieng
    3512B 3516C 3508B

    epg
    3516B 3512B