Главная страница8U-0497: ШАЙБА
Главная страница8U-0497: ШАЙБА
8U-0497: ШАЙБА

Торговая марка: Cat

fallback-image
8U-0497: ШАЙБА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 8U-0497

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Углеродистая сталь
Outside Diameter (in): 4,331
Outside Diameter (mm): 110,0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 90,0
Thickness (mm): 0,5
Thickness (in): 0,02
Inside Diameter (in): 3,543
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8U-0497

ЭКСКАВАТОР

214B 213B 214B FT

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен