+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    8U-2399: КОЛЬЦО

    Артикул:8U-2399
    1 $

    Кольцо

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    • Внутренний диаметр (мм): 207,6
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,15
    • Внутренний диаметр (дюймы): 8,17
    • Ширина поперечного сечения (мм): 2
    • Высота поперечного сечения (мм): 3,7