Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8U-5019: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 8U-5019
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 6,3
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Материал: Фторэластомер (FKM)(75), FKM — фторэластомер
    • Назначение: Применение при высокой температуре, когда требуется сопротивление к воздействию воздуха, топлива, смазочных материалов и гидравлических жидкостей
    • Несовместимые материалы: Амины, тормозные жидкости, охлаждающая жидкость двигателя, негорючие жидкости, кетоны, пар, вода
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Смазочные материалы на базе сложных эфиров, галогенизированные углеводороды (выше 100 °C), материалы с высокой устойчивостью к сжатию, жидкости на нефтяной основе, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые кислоты
    • Температура (°F): –40–350
    excavator
    205B 206B 211B 212B