Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8V-3764: ОПОРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8V-3764
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора в сборе

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Двухкомпонентные опоры чрезвычайно универсальны и имеют симметричную (две опоры) и несимметричную (опора плюс подушка) конструкции. Они устанавливаются в отверстие на опорной пластине и фиксируются болтами через центральную втулку, которая может иметь наварную или вставную резиновую муфту.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Форма изделия и плотность резины в двухкомпонентной опоре точно соответствуют назначению. Обычно опоры предварительно подпрессованы для увеличения срока службы.

    Применение:
    Двухкомпонентные опоры используются в различных установках Cat, куда входят двигатели, коробки передач, системы доочистки, электронные приборы, кабины, системы вентиляции и кондиционирования, гидравлические компоненты и конструкционные элементы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр головки (дюймы): 4,88
    • Внешний диаметр головки (мм): 124
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,19
    • Внутренний диаметр (мм): 30,2
    • Высота кулачка (дюймы): 1,25
    • Высота кулачка (мм): 31,8
    • Высота установки (дюймы): 3,38
    • Высота установки (мм): 85,9
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 2,55
    • Наружный диаметр трубопровода управления (мм): 64,8
    • Скрепленная втулка: Да
    • Стандартный размер болта (мм): M24
    • Тип крепления: Двухкомпонентный — несимметричный
    • Толщина головки (дюймы): 1,25
    • Толщина головки (мм): 31,8
    underground mining loaders
    R2900, R1700G, R1600G, R1600H

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28, IT28B, IT18

    paving compactor
    CP-643, CS-643, CS-653, CP-653

    wheel-type loader
    936E, G916, 936, 926E, 916, 936F, 926, G926

    wheel loaders
    G936, 926E, 936F, 916