Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8W-0225: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8W-0225
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    ttt
    D11R, D11N

    wtt
    854K

    mg
    120H, 12K, 140H, 160K, 160H, 120K 2 160H ES 143H, 140H ES 12H ES 12H, 130G, 135H, 120H ES 140H NA 140K, 140K 2 12G, 160G, 12H NA 140G, 120H NA 120K, 163H NA 163H, 160H NA 135H NA

    comp
    CC-34 CB-34 CB-34 XW CB-334E, CB-335E, CB-334E XW