Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8W-2563: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8W-2563
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    exc
    350, 375, 375 L 350 L 5080

    ttt
    D8R II

    wts
    627E, 637E, 657E, 623E, 651E, 631E, 621E, 623F, 633E II

    mg
    12H NA 140H NA

    ap
    BG-245C, AP-1050B