Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8T-8389: Запрессованная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 8T-8389
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип В, двухкромочная манжета

    Предотвращает попадание грязи в систему. Однокромочные (кромка выступает за ободок или край сальника) уплотнения очищают шток при его втягивании. Двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют консервированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто образует форму J).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,25
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (дюймы): 0,55
    • Форма уплотнения: Тип B — двукромочная манжета
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 4,25
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    966E, 950F II 962G, 966D, 960F, 950G, 966G, 972G II 966F, 950B, 970F, 972G, 966F II 966G II 950E, 950B/950E 962G II 950F, 950G II

    forest products
    227

    excavator
    225, 225B, 229, 229D

    track-type loader
    973

    track-type tractor
    9S 8 D10N, 59 10 9 D9N, 10U 9U 8S 58L 9SU D9R, 8A 58 10SU D8L, 9C 59N 8U D9L, 11U 59L 11SU 11 D11N, D10R