Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9B-7237: БОЛТ

    Номер по каталогу: 9B-7237
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.29, 0.29
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0.25, 0.25
    • Единица измерения: Дюймы, Inch
    • Завершить: Оцинкованные, Zinc Plated
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 1/4, 1 1/4
    • Размер болта (дюймы): 3/8, 8 мар
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 3/8 - 16
    • Резьба: Стандартная крупная резьба, Coarse Thread UNC
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.56, 0.56