Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9B-9774: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 9B-9774
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    vees 27 to 32 liter
    3408C 3408A D353

    3300
    3306

    marine products
    3406C 3196 C-12 C12 3176B 3406B C15 3408B 3176C 3408 3304 3304B 3306B 3408C 3406E

    transmission
    CX31

    15 to 18 liter
    C15 3406C 3406

    engine - generator set
    3408B 3408C 3306B 3306 3304 3304B 3408 3406C 3456 3406B

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C11I CX35-P800 C15 CX31-C15I TH35-C15I TH31-E61 CX31-C13I TH35-C13I TH35-E81 TH31-C9I CX31-C9I TH35-C11I C18

    off highway trucks
    768B

    10 to 13 liter
    C11

    engine - industrial
    C-9 3408B 3408E 3304 3456 3306 C13 3306B 3196 3406B 3406C C11 C18 D333C C15 C9 3406E C-10 D330C C-15 C-12 3408C 3176C G3304 3176B C-16 3408 3406