Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9C-1079: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9C-1079
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки высокотемпературной гидравлической и смазывающей жидкости на основе нефти и воды в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    road reclaimer
    SS-250, SS-250B, RR-250, RR-250B, RM-250C

    forest products
    TK381, HA871, HA771, TK371

    wheel dozer
    834H, 834G

    wheel-type loader
    950G, 962G, 988G, 988H

    earthmoving compactor
    836H, 836G