Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9C-1250: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9C-1250
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термопластичный шланг в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    integrated toolcarrier
    IT38F, IT28B

    wheel-type loader
    950F II 926E, 970F, 938F, 966F, 926, 960F, 950F, G926, 966F II

    wheel dozer
    814F

    excavator
    322N, 325-A FM L 330 L 320-A L 322 L 322 LN 320-A S 330-A L 322-A LN 320-A N 330-A LN 322-A L

    earthmoving compactor
    815F, 816F