Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9F-9695: КРЫШКА

    Номер по каталогу: 9F-9695
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крышка маховика механического регулятора

    Описание:

    • Крышки являются важными компонентами маховиков регуляторов, контролирующих частоту оборотов коленчатого вала двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,3
    • Длина (дюймы): 12
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516 3508 3512

    off-highway truck
    789 785 777B 776B

    engine - industrial
    G379A D342 G3512 3512 D353E 3516 G3516 D398B 3508 D398 D342C D353C D353D D379 D379B G398 G379 SR4

    marine products
    3508 3516 3512

    track-type tractor
    11 11SU D11N 11U