Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9G-1918: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 9G-1918
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Cat®

    Описание:
    Цилиндрическое прямозубое колесо является наиболее распространенным типом колеса, состоящего из цилиндра или диска с зубьями, направленными прямо в сторону. Благодаря такому размещению зубьев цилиндрическое прямозубое колесо выглядит одинаково с любой стороны.


    Атрибут:
    Шестерни Cat изготовлены из тщательно отобранных материалов в соответствии со строгими спецификациями в соответствии с нагрузками, возникающими в машинах Cat. Они изготавливаются с использованием специальных и в некоторых случаях запатентованных процессов термической обработки, включая цементирование, азотирование и индукционную закалку. Шестерни Cat имеют самую высокую в отрасли удельную мощность или количество энергии, которую шестерня может передавать относительно ее размера, при этом они спроектированы с учетом возможности повторного использования. Следовательно, они более долговечны и позволяют снизить общие эксплуатационные расходы на машину.


    Рекомендуемое применение:
    Шестерни Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    earthmoving compactor
    836

    wheel dozer
    834S 834U 834B

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400D D40D D400E D350E D35HP D44B D400 D550B D350E II

    track-type tractor
    D8L 9SU D9R 8 9S 10SU 9 10 8S 59N D9T 10U 9U 8A D9N 9C 8U 59 59L 58L D10N D9L 58

    load, haul, dump
    R2900G R3000H R2900